SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12178
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 37,5 mm
Bs 30,9 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-MA
H 25 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 86,5 mm
Ls 80,9 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 6 mm