SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

N° de artículo: 10.01.01.12192
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 009
Rosca G1: G1/4"-HE
Largura total: 29.3 mm
Longitud apropiada: 19.3 mm
Diámetro nominal: 4,40 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N009 G1/4-IG DN440
Atributo Valor
dn 4,4 mm
G1 G1/4"-HE
L 19,3 mm
L2 10 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
G2 M10-MA