RED-NIP-S G1/4-AG M10x1.25-AG AL

N° de artículo: 10.01.01.12194
Manchón reductor con hexágono
Rosca G1: G1/4"-MA
Rosca G2: M10x1.25-MA
Longitud L: 8.3 mm
Material: Aluminio
RED-NIP-S G1/4-AG M10x1.25-AG AL
Atributo Valor
dn 4,4 mm
G1 G1/4"-MA
L 8,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
G2 M10x1.25-MA