Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño | 85 |
Rosca G1 | M10x1.25-HE |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Tipo | E |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 62 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
G1 | M10x1.25-HE |
H | 18,10 mm |
LG1 | 10 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 85 |
Número de pliegues | 0 |
Fuerza aspir. | 198 N |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Volumen | 24,50 cm³ |
Peso | 81,80 g |
Familia de productos | SHF |
Instrucciones de pedido: SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E