Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño | 70 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Conexión | G1/4-AG |
Tipo | E |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 36 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 74 mm |
Ds | 70 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 26,20 mm |
LG1 | 12,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 70 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Fuerza aspir. d2 | 100 N |
Fuerza aspir. | 200 N |
Carga transv. | 145 N |
Volumen | 16 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 95 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Número de pliegues | 0 |
Peso | 62 g |
Familia de productos | SHFN |
Instrucciones de pedido: SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS
La ventosa SHFN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SHF, boquilla de conexión SA-NIP y RED-NIP, junta anular, válvula palpadora
Accesorios disponibles: tamiz redondo