SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12253

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas

Dimensiones (LxB)60x20
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaLatón niquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG
Atributo Valor
Bmáx(S) 25,80 mm
Bs 20,90 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-HE
H 28,50 mm
LG1 9 mm
Lmáx(S) 65,80 mm
Ls 60,90 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 5 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 56 N
Carga transv. 45 N
Carga transv. (superficie aceitada) 30 N
Volumen 4 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 12,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Dimensiones (LxB) 60 x 20
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Número de pliegues 0
Peso 40,70 g
Familia de productos SAOG-S

Instrucciones de pedido: SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG