SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12255

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas

Dimensiones (LxB)95x40
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaLatón niquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG
Atributo Valor
Bmáx(S) 46 mm
Bs 40,60 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-HE
H 29,50 mm
LG1 9 mm
Lmáx(S) 101 mm
Ls 95,60 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 6 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 165 N
Carga transv. 192 N
Carga transv. (superficie aceitada) 110 N
Volumen 18 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 35 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Dimensiones (LxB) 95 x 40
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Número de pliegues 0
Peso 64,90 g
Familia de productos SAOG-S

Instrucciones de pedido: SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG