Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 60x20 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Acero |
Conexión | M10-AG |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 25,80 mm |
Bs | 20,90 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | M10-MA |
H | 32,50 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmáx(S) | 65,80 mm |
Ls | 60,90 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 56 N |
Carga transv. | 45 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 30 N |
Volumen | 4 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Dimensiones (LxB) | 60 x 20 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Número de pliegues | 0 |
Peso | 26,50 g |
Familia de productos | SAOG-S |
Instrucciones de pedido: SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG