SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12352
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G1/4"-HE
H 22 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm