SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12353
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
Dmax(S) 46 mm
Ds 41 mm
G1 G1/4"-MA
H 22 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm