Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Altura H | 11 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
Dk | 15,10 mm |
Dmax(S) | 23,30 mm |
Ds | 21,40 mm |
H | 11 mm |
H2 | 4,60 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 16 N |
Fuerza arranque | 19,20 N |
Carga transv. | 10,50 N |
Volumen | 1,13 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 20 |
Familia pezzon | SC 040 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 1,40 g |
Familia de productos | SPF |
Instrucciones de pedido: SPF 20 ED-65 SC040
La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: tamiz