SPF 25 ED-65 SC040

N° de artículo: 10.01.01.12371
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
SPF 25 ED-65 SC040
Atributo Valor
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,4 mm
H 11 mm
H2 4,6 mm
Z (Carrera) 2 mm