SPF 40 ED-65 SC050

N° de artículo: 10.01.01.12373
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 40
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
SPF 40 ED-65 SC050
Atributo Valor
d 11 mm
d1 17,5 mm
Dk 21,6 mm
Dmax(S) 43,7 mm
Ds 41,4 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 2,5 mm