Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Altura H | 16 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 53,90 mm |
Ds | 51,40 mm |
H | 16 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Carrera) | 3,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 74,20 N |
Fuerza arranque | 87,40 N |
Carga transv. | 44 N |
Volumen | 7,96 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 70 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 50 |
Familia pezzon | SC 050 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 5,70 g |
Familia de productos | SPF |
Instrucciones de pedido: SPF 50 ED-65 SC050
La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: tamiz