SGPN 30 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12399
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
10.01.01.14280

El artículo 10.01.01.12399 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 30 HT1-60 G1/4-AG

SGPN 30 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5,5 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
G1 G1/4"-MA
H 27,2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3