SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12405
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 24
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
10.01.01.14279

El artículo 10.01.01.12405 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 25 HT1-60 G1/8-IG

SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
G1 G1/8"-HE
H 22,8 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3