SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12443
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Material de boquilla: Aluminio
Atributo Valor
Bs 22,60 mm
G1 G1/8"-HE
H 21,00 mm
LG1 5,0 mm
Lmax(S) 71,00 mm
Ls 67,20 mm
Z (Carrera) 12,8 mm