SAF 100 NBR-45 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12449
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 100
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
SAF 100 NBR-45 NPT3/8-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 103 mm
G1 NPT3/8-HE
H 36 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 9,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando