SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12458
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
Atributo Valor
Bs 22,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-MA
H 27,5 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 12,8 mm