SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12460
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
Atributo Valor
Bs 22,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-HE
H 35,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 12,8 mm