Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxB) | 70 x 25 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT2 |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Material de boquilla | Latón |
Conexión | G3/8-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
Bs | 22,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 35,50 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmáx(S) | 71 mm |
Ls | 67,20 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 12,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza arranque | 75 N |
Fuerza arranque (surperf. aceitosa) | 59 N |
Carga transv. | 42 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 70 x 25 |
Ángulo del objeto (min) | 80 ° |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT2 |
Peso | 53,90 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SAOK |
Instrucciones de pedido: SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG