Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SGF
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Altura H | 21,4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 100 mm |
Ds | 123 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
H | 21,40 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 730 N |
Volumen | 43,78 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 1500 mm |
Tamaño | 125 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 82 g |
Familia de productos | DR-SGF |
Instrucciones de pedido: DR-SGF 125 EPDM-55