SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12475
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica
Tamaño: 125
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión: G1/4"-HE
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 100 mm
d3 70 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 123 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
H 21,4 mm
L2 26,5 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Carrera) 3 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-HE
LG4 10,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3