Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Superficie de fricción para aumentar las cargas transversales
Usa construcci | Ventosa flotante |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 6,80 mm |
D2 | 4 mm |
H | 6,20 mm |
L | 1,50 mm |
L1 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 0,10 g |
Instrucciones de pedido: REIB-FL SBS HT1-60