Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro | 40 mm |
Tipo | Standard Flow |
Conexión de aire comprimido | G1/8"-HE |
parte normal material | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 41 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | M4-HE |
G3 | G1/8"-HE |
H | 17 mm |
H1 | 17,40 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 6 mm |
LG3 | 6 mm |
X1 | 32 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de retención | 6,50 N |
Consumo de aire | 6 m³/h |
Consumo de aire | 100 l/min |
Margen presión (presión servicio) | 1,0 ... 6,0 bar |
Peso | 51 g |
Familia de productos | SBS |
Instrucciones de pedido: SBS 40 SF G1/8-IG AL
La ventosa flotante SBS se suministra montada. El producto se compone de:
Piezas de repuesto disponibles: Tampón de elastómero, anillo de fricción