SBS 30 HF M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.12651
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 30 mm
Diseño: High Flow
Conexión de aire comprimido: M5-HE
SBS 30 HF M5-IG
Atributo Valor
B 32 mm
D 30 mm
G1 M5-HE
G2 M4-HE
G3 M5-HE
H 17 mm
H1 17,5 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 22 mm