SBS 60 HF G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12655
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 60 mm
Diseño: High Flow
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
SBS 60 HF G1/8-IG
Atributo Valor
B 61,6 mm
D 60 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-HE
G3 G1/8"-HE
H 17 mm
H1 17,5 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 45 mm