Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SFF 40 HT1-60 SC050
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
H | 20,60 mm |
H2 | 14,50 mm |
Z (Carrera) | 2,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 33 N |
Volumen | 3,80 cm³ |
Tamaño | 40 |
Familia pezzon | N 035 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 5,20 g |
Familia de productos | SGP |
Instrucciones de pedido: SGP 40 HT1-60 N035