SU 50

N° de artículo: 10.01.01.12837

Funda para ventosa

Tamaño50
Margen de fijación45,0 ... 60,0 mm
Resistencia térmica80 °C
SU 50
Atributo Valor
d 5 mm
D 57 mm
D2 30 mm
Atributo Valor
Tamaño 50
Margen de fijación 45,0 ... 60,0 mm
Peso 0,70 g
Familia de productos SU


En el caso de la aplicación vertical con placa de ventosa o ventosa, la fuerza transversal se reduce en hasta un 70 %. El generador de vacío se debe dimensionar con una capacidad de aspiración 10 % mayor

Instrucciones de pedido: SU 50

La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.