SU 100

N° de artículo: 10.01.01.12840

Funda para ventosa

Tamaño100
Margen de fijación100,0 ... 115,0 mm
Resistencia térmica80 °C
SU 100
Atributo Valor
d 5 mm
D 111 mm
D2 50 mm
Atributo Valor
Tamaño 100
Margen de fijación 100,0 ... 115,0 mm
Peso 2,20 g
Familia de productos SU


En el caso de la aplicación vertical con placa de ventosa o ventosa, la fuerza transversal se reduce en hasta un 70 %. El generador de vacío se debe dimensionar con una capacidad de aspiración 10 % mayor

Instrucciones de pedido: SU 100

La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.