SU 360

N° de artículo: 10.01.01.12842

Funda para ventosa

Tamaño360
Margen de fijación360,0 ... 400,0 mm
Resistencia térmica80 °C
SU 360
Atributo Valor
d 5 mm
D 335 mm
D2 110 mm
Atributo Valor
Tamaño 360
Margen de fijación 360,0 ... 400,0 mm
Peso 12 g
Familia de productos SU


En el caso de la aplicación vertical con placa de ventosa o ventosa, la fuerza transversal se reduce en hasta un 70 %. El generador de vacío se debe dimensionar con una capacidad de aspiración 10 % mayor

Instrucciones de pedido: SU 360

La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.