SGPN 40 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12845
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
10.01.01.14282

El artículo 10.01.01.12845 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 40 HT1-60 G1/4-AG

SGPN 40 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/4"-MA
H 25,6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 2,3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3