Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SGF
Tamaño | 200 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Altura H | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 185 mm |
Ds | 206 mm |
Dmax(S) | 213 mm |
H | 22 mm |
Z (Carrera) | 3,60 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1880 N |
Volumen | 144,07 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 3500 mm |
Tamaño | 200 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 238,50 g |
Familia de productos | DR-SGF |
Instrucciones de pedido: DR-SGF 200 HT1-60