Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Conexión | G1/4-IG |
Conexión | G1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 100 mm |
d3 | 70 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 123 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
H | 21,40 mm |
L2 | 26,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-HE |
LG4 | 10,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 730 N |
Fuerza aspir. d2 | 470 N |
Volumen | 43,78 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 1500 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Tamaño | 125 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 300 g |
Familia de productos | SGF |
Instrucciones de pedido: SGF 125 HT1-60 G1/4-IG
La placa de ventosa SGF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: junta anular DR-SGF
Accesorios disponibles: válvula palpadora, tamiz redondo