SPF 60 ED-65 SC050

N° de artículo: 10.01.01.12896

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia

Tamaño60
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Altura H18,1 mm
SPF 60 ED-65 SC050
Atributo Valor
d 10,50 mm
d1 17,50 mm
Dk 22,10 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 61,20 mm
H 18,10 mm
H2 7,50 mm
Z (Carrera) 5,10 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 107 N
Fuerza arranque 135 N
Carga transv. 65 N
Volumen 12,67 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 70 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 60
Familia pezzon SC 050
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Peso 9 g
Familia de productos SPF


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: SPF 60 ED-65 SC050

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

  • Ventosa del tipo SPF (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

 

Accesorios disponibles: tamiz