SGP 15 FPM-65 N016

N° de artículo: 10.01.01.12908
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
10.01.01.14045

El artículo 10.01.01.12908 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 15 EPDM-45 SC040

SGP 15 FPM-65 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
Dk 9,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
H 10 mm
H2 7,2 mm
Z (Carrera) 0,9 mm