Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SFF 20 EPDM-45 SC040
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
Dk | 11 mm |
Dmax(S) | 22 mm |
Ds | 20 mm |
H | 10,40 mm |
H2 | 7,10 mm |
Z (Carrera) | 1,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 8,50 N |
Volumen | 0,60 cm³ |
Tamaño | 20 |
Familia pezzon | N 016 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 1,50 g |
Familia de productos | SGP |
Instrucciones de pedido: SGP 20 FPM-65 N016