SBSm 14 90-3 4/2 0

N° de artículo: 10.01.01.12912
Módulo de ventosa flotante para aumentar la altura de elevación de piezas delicadas
Anchura B: 14 mm
Ángulo de radiación: 90 °
Número de taladros: 3
Conexión: Tubo flex. 4/2
Ángulo de volteo W: 0 °
SBSm 14 90-3 4/2 0
Atributo Valor
B 14 mm
B2 11 mm
d 4,2 mm
G4 M4-MA
H 21,6 mm
L 30,85 mm
W 0 °
Ángulo de radiación 90 °