SGP 34 FPM-65 N033

N° de artículo: 10.01.01.12919
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 34
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh

El artículo 10.01.01.12919 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

SGP 34 FPM-65 N033
Atributo Valor
d 11,2 mm
Dk 15,2 mm
Dmax(S) 37,5 mm
Ds 34 mm
H 23 mm
H2 16,8 mm
Z (Carrera) 2,2 mm