Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 34 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-MA |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 37,50 mm |
Ds | 34 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 28 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 2,20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 25 N |
Volumen | 3,70 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 34 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 14,60 g |
Familia de productos | SGPN |
Instrucciones de pedido: SGPN 34 FPM-65 G1/4-AG
La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP