PFYN 2 HT1-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.13000
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 2 HT1-60 M3-AG
Atributo Valor
dn 1 mm
Dmax(S) 2,5 mm
Ds 2 mm
G1 M3-MA
H 6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 0,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3