SGF 300 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13002
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica
Tamaño: 300
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión: G1/2"-HE
SGF 300 HT1-60 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 272,3 mm
d3 170 mm
Dmax(S) 305 mm
Ds 298 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 M8-HE
H 22,3 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
LG3 12 mm
W 50 °
X1 45 mm
Y1 120 mm
Z 4,5 mm
D mk 58,3 mm
G4 M6-HE
LG4 10,5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3