DR-SGF 150 EPDM-55

N° de artículo: 10.01.01.13018
Junta anular para placa de ventosa SGF
Tamaño: 150
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 55 °Sh
DR-SGF 150 EPDM-55
Atributo Valor
d2 125 mm
Ds 148,3 mm
Dmax(S) 156 mm
H 21,7 mm
Z (Carrera) 3,3 mm