SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13019
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica
Tamaño: 150
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión: G1/2"-HE
SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 125 mm
d3 93 mm
Dmax(S) 156 mm
Ds 148,3 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-HE
H 21,7 mm
L2 36,5 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Carrera) 3,3 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-HE
LG4 10,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3