SR-DBD 130 NBR-60

N° de artículo: 10.01.01.13054
Anillo de aspiración para detector de doble chapa
Tamaño: 130
Material: Perbunan NBR 60±5ShA
SR-DBD 130 NBR-60
Atributo Valor
d2 60,1 mm
dn 8,6 mm
Ds 127,9 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M6-HE
H 20,5 mm
Z (Carrera) 5 mm