SA-NIP N055 M5-AG DN100

N° de artículo: 10.01.01.13084
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 055
Rosca G1: M5-MA
Largura total: 10.7 mm
Longitud apropiada: 3.5 mm
Diámetro nominal: 1,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N055 M5-AG DN100
Atributo Valor
dn 1 mm
D 2,5 mm
D2 2,1 mm
G1 M5-MA
L 3,5 mm
L1 10,7 mm
L2 2,1 mm
L3 0,6 mm
LG1 4,5 mm
SW1 7 mm