SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.13104
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Polioximetileno - Perbunan
Conexión de vacío: G1/8"-HE
SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
Atributo Valor
Dk 42 mm
Ds 39 mm
G1 G1/8"-HE
H 20,5 mm
LG1 9,5 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3