SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.13107
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Polioximetileno - Perbunan
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
Atributo Valor
Dk 73 mm
Ds 68 mm
G1 G1/4"-HE
H 24,5 mm
LG1 11,5 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3