SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.13110
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 115
Material de ventosa:
Polioximetileno - Perbunan
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
Atributo Valor
Dk 118 mm
Ds 113 mm
G1 G1/4"-HE
H 30,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3