SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13153

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Tamaño250
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
ConexiónG1/2-IG
ConexiónG1/2"-HE
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 217 mm
d3 140 mm
Dmax(S) 260 mm
Ds 248 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 M8-HE
H 26,80 mm
L2 52,50 mm
LG1 14,50 mm
LG2 14,50 mm
LG3 12 mm
W 70 °
X1 45 mm
Y1 100 mm
Z (Carrera) 9 mm
Dmk 58,30 mm
G4 M6-HE
LG4 10,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 2900 N
Fuerza aspir. d2 2220 N
Volumen 372 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 1600 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 12 mm
Tamaño 250
Número de pliegues 0
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 950 g
Familia de productos SGF


Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG

La placa de ventosa SGF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Junta anular del tipo DR-SGF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Placa soporte de aluminio con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: junta anular DR-SGF

Accesorios disponibles: válvula palpadora, tamiz redondo